Werkstoff: Schiene und Wagen aus Aluminium, hartanodisiert. Gleitelemente aus hochentwickeltem Polymerkunststoff.

Universell einsetzbare Linearführung mit Gleitelementen.

Film (2 Minuten) zur Veranschaulichung

Achtung: Alle Teile sind separat zu bestellen.

  • Maßlich austauschbar mit kugelgelagerten Profilschienenführungen ISO 12090 Größe 15.
  • Drei Laufwagen zur Auswahl: nicht einstellbar / manuell einstellbar / automatisch selbsteinstellend.
  • Vier Schienenlängen zur Auswahl zum kundenseitigen Ablängen.
  • Pro Schiene können mehrere Wagen eingesetzt werden.
  • Korrosionsbeständig und geeignet für Hochdruckreinigung.
  • Hohe Nutzungsdauer und wartungsfrei.
  • Temperaturbereich: -40°C bis +90°C.


Hinweis: Die Schienen können aneinandergereiht werden, müssen dann aber sehr genau ausgerichtet werden. Bitte beachten Sie auch die Katalogseite (PDF).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge BeschreibungTypMerkmall1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[g]
64970701   LaufwagenDFG115-CASSNAnicht einstellbar--92
64970702   LaufwagenDFG115-CASSMAmanuell einstellbar--98
64970703   LaufwagenDFG115-CASSAAautomatisch einstellend--96
64970705   SchieneDFG115-0050L = 500mm4040240
64970710   SchieneDFG115-0100L = 1000mm2020480
64970715   SchieneDFG115-0150L = 1500mm4020720
64970720   SchieneDFG115-0200L = 2000mm4040960


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn