Werkstoff: Stahl, hell verzinkt. Lieferumfang: 2 Winkel und 4 Sechskantschrauben 6,35 mm mit Scheiben und Muttern. Befestigungssätze zur Seiten- oder Bodenmontage (Beispiele siehe Datenblatt). Anzahl der benötigten Befestigungssätze siehe Datenblatt. Verwendbar für:

  • Typ 9301
  • Typ 9308
Anzahl der erforderlichen Sätze pro Schienenpaar siehe Datenblatt. Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
64905612   30541,360,31,3
64905616   40641,360,31,7
64905622   59941,360,32,4
64905628   71141,360,33,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn