Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
R
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62310300   31620,79M3 x 811
62310400   41620,79M3 x 811
62310500   51620,79M3 x 810
62310600   61620,79M3 x 810
62310700   71822,49M3 x 813
62310800   81822,49M3 x 812
62310900   92426,09M3 x 823
62311000   102426,09M3 x 822
62311100   112831,811M4 x 1239
62311200   122831,811M4 x 1238
62311300   133033,911M4 x 1243
62311400   143033,911M4 x 1242
62311500   153439,413M5 x 1465
62311600   163439,413M5 x 1463
62311700   173641,213M5 x 1472
62311800   183641,213M5 x 1469
62311900   194046,415M5 x 14100
62312000   204046,415M6 x 1697
62312100   214248,115M6 x 16107
62312200   224248,115M6 x 16103
62312300   234550,815M6 x 16122
62312400   244550,815M6 x 16117
62312500   254550,815M6 x 16114
62312600   264853,715M6 x 18133
62312800   284853,715M6 x 18123
62313000   305458,615M6 x 18163
62313200   325458,615M6 x 18156
62313400   345761,615M6 x 18174
62313500   355761,615M6 x 18171
62313600   365761,615M6 x 18163
62313800   386065,015M6 x 18178
62314000   406065,015M6 x 18163
62314200   427379,419M8 x 25367
62314500   457379,419M8 x 25344
62314800   487884,219M8 x 25392
62315000   507884,219M8 x 25370
62315500   558288,819M8 x 25380
62316000   608894,019M8 x 25425
62316500   659399,819M8 x 25450
62317000   7098104,519M8 x 25480
62317500   75103109,119M8 x 25510
62318000   80108113,819M8 x 25535
62319000   90130138,132M12 x 301730
62320000   100140147,632M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn