Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).
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
Artikel Menge Gewinde GSteigung
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62360400   M 40,7169M3 x 810
62360500   M 50,8169M3 x 811
62360600   M 61,0169M3 x 811
62360800   M 81,25189M3 x 812
62361000   M101,5249M3 x 822
62361200   M121,752811M4 x 1239
62361600   M162,03413M5 x 1463
62362000   M202,54015M6 x 1697
62362400   M243,04515M6 x 16117
62363000   M303,55415M6 x 18163


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn