Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 mit Schlitz aus Stahl.
Ab Größe d1=80mm mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027, jedoch Festigkeit 12.9, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
WerkstoffGewicht p.% Stk.
[kg]
62300300   375M2Stahl0,123
62300400   485M2,5Stahl0,145
62300500   5106M3Stahl0,280
62300600   6128M4Stahl0,548
62300700   7128M4Stahl0,488
62300800   8168M4Stahl0,94
62300900   91810M5Stahl1,51
62301000   102010M5Stahl1,85
62301200   122212M6Stahl2,52
62301400   142512M6Stahl3,17
62301500   152512M6Stahl2,98
62301600   162812M6Stahl3,84
62301800   183214M6Stahl6,00
62302000   203214M6Stahl5,30
62302200   223614M6Stahl6,90
62302500   254016M8Stahl9,56
62303000   304516M8Stahl11,1
62303500   355616M8Stahl18,7
62304000   406318M10Stahl26,1
62304500   457018M10Stahl31,7
62305000   508018M10Stahl42,9
62305500   558018M10Stahl37,3
62306000   609020M10Stahl55,2
62306500   6510020M10Stahl70,8
62307000   7010020M10Stahl62,6
62308000   8011022M12Stahl76,8
62309000   9012522M12Stahl101,0
62310000   10014025M12Stahl147,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn