Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 mit Schlitz aus Stahl, verzinkt.
Ab Größe d1=80mm mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027, jedoch Festigkeit 12.9, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
WerkstoffGewicht p.% Stk.
[kg]
62388003   375M2verzinkt0,123
62388004   485M2,5verzinkt0,145
62388005   5106M3verzinkt0,280
62388006   6128M4verzinkt0,548
62388007   7128M4verzinkt0,488
62388008   8168M4verzinkt0,94
62388009   91810M5verzinkt1,51
62388010   102010M5verzinkt1,85
62388012   122212M6verzinkt2,52
62388014   142512M6verzinkt3,17
62388015   152512M6verzinkt2,98
62388016   162812M6verzinkt3,84
62388018   183214M6verzinkt6,00
62388020   203214M6verzinkt5,30
62388022   223614M6verzinkt6,90
62388025   254016M8verzinkt9,56
62388030   304516M8verzinkt11,1
62388035   355616M8verzinkt18,7
62388040   406318M10verzinkt26,1
62388045   457018M10verzinkt31,7
62388050   508018M10verzinkt42,9
62388055   558018M10verzinkt37,3
62388060   609020M10verzinkt55,2
62388065   6510020M10verzinkt70,8
62388070   7010020M10verzinkt62,6
62388080   8011022M12verzinkt76,8
62388090   9012522M12verzinkt101,0
62388100   10014025M12verzinkt147,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn