Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftreten dem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden. 
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
Artikel Menge D Ø
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung Fzul.*
[N]
Gewicht
[g]
68513100   5035M101010040088
68513500   8060M12121701200308
68514100   12590M16162603000830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn