Werkstoff: Elastomer: NBR 70 ° Shore,ölbeständig. Gehäuse: Stahl verchromt. Maschinenfuß mit Saugprofilierung, für nivellierbare und verankerungsfreie Maschinenaufstellung. Für Ihre erste Überschlagsrechnung: Das zu lagernde Gesamtgewicht/Anzahl Befestigungspunkte = Belastung pro Dämpfer
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
Artikel Menge Größe
[mm]
DA Ø
[mm]
DU Ø
[mm]
Höhe H
[mm]
Nivellierung h
[mm]
Gewinde d
[mm]
Gewindelänge
[mm]
Gewicht
[kg]
68591200   KA_01073533010M 10600,27
68591300   KA_09090733510M 121000,60
68591500   KA_015120953512M 121000,94
68591800   KA_0201501204012M 161002,24
68592100   KA_0302001704515M 20 x 1,51204,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn