Werkstoff: Metallteile: Stahl verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.

Toleranz der Aufnahmebohrung: Bis Außen-Ø 30mm: Aufnahmebohrung H11 / H12. Ab Außen-Ø 34mm: Aufnahmebohrung H13. Temperaturbeständig bis 80° C.
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
Artikel Menge Außen-Ø D
[mm]
Innen-Ø d
[mm]
Länge der Innenbuchse l
[mm]
Länge der Außenbuchse L
[mm]
zul. stat. Radiallast Fr
[N]
radiale Federkonstante Cr
[N/mm]
zul. stat. Axiallast Fa
[N]
axiale Federkonstante Ca
[N/mm]
zul. stat. Verdrehwinkel φ
[Grad]
zul. stat. Drehmoment Md
[Nm]
Drehfederkonst. CΦ
[Nm/Grad]
zul. Spitzenverdrehwinkel φ max.
[Grad]
zul. Spitzendrehmom. Mdmax
[Nm]
Gewicht
[g]
68500100   26 +0,112 +0,1524,0 ±0,118,0 ±0,3690196268022613,04,40,33826937
68500200   30 +0,113 +0,1540,0 ±0,140,0 ±0,316703335-39215,09,00,600301879
68500300   34 +0,1518 +0,336,0 ±0,132,0 +0,31570323783041714,012,00,900282594
68500400   45 +0,1520 +0,362,5 ±0,155,0 ±0,334303924186054015,022,01,5003044255
68500500   45 +0,1520 +0,362,5 ±0,159,5 ±0,33920490591060815,030,02,0003060258
68500600   50 +0,1525 +0,367,5 ±0,165,5 ±0,36380608276075515,060,03,90030120370
68500700   55 +0,1525 +0,393,5 ±0,189,5 ±0,398108829165082415,070,04,60030140677
68500800   55 +0,1530 +0,494,0 ±0,189,5 ±0,313730166772600117713,0100,07,60026200622
68500900   70 +0,1550 +0,460,0 ±0,160,0 ±0,31177010620-15116,5140,021,10013370494
68501000   75 +0,2040 +0,470,0 ±0,157,0 ±0,358904611451069714,0130,09,10028260759


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn