Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz glänzend. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Sehr elegant und gut zu greifen.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
d3
[mm]
Gewicht
[g]
66163213   32M5102616149
66163214   32M52026161410
66163215   32M54026161413
66163216   32M61026161410
66163217   32M62026161413
66163218   32M64026161415
66164013   40M61030171614
66164014   40M62030171615
66164015   40M64030171619
66164016   40M81630171619
66164017   40M83030171625
66164018   40M85030171630
66165013   50M81635191928
66165014   50M83035191932
66165015   50M85035191937
66165016   50M102035191935
66165017   50M103035191940
66165018   50M105035191950
66166013   60M102041222242
66166014   60M103041222248
66166015   60M105041222260
66166016   60M122041222257
66166017   60M123041222265
66166018   60M125041222280


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn