Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
d3
[mm]
Gewicht
[g]
66163203   32M5102291512
66163204   32M5202291513
66163205   32M5402291515
66163206   32M6102291513
66163207   32M6202291515
66163208   32M6402291518
66164003   40M61024111716
66164004   40M62024111718
66164005   40M64024111722
66164006   40M81624111724
66164007   40M83024111728
66164008   40M85024111734
66165004   50M8303013,52036
66165005   50M8503013,52042
66165006   50M10203013,52040
66166005   60M105035152369
66166008   60M125035152390


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn