Werkstoff: Aluminium, poliert.

Form C = Mit Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2
[mm]
d6
[mm]
h
[mm]
t1min.
[mm]
Gewicht
[g]
66466416   Aluminium16M481566
66466420   Aluminium20M512187,511
66466425   Aluminium25M61522,5921
66466432   Aluminium32M818291243
66466440   Aluminium40M1022371585
66466450   Aluminium50M12284618169


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn