Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt. Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch. Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt. Ballengriffe aus Stahl. Form F = mit festem Ballengriff. Form D = mit drehbarem Ballengriff.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Forml
[mm]
s H11
[mm]
d
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3 ca.
[mm]
Ballengriff-Ø
[mm]
Gewicht
[g]
66800800   F80102424133818183
66801000   F100122828134820281
66801200   F125143434145522434
66801600   F160173838146525650
66802000   F200194444217828999
66802500   F2502248482190321427
66803100   F31524545426105362123
66820800   D80102424133818195
66821000   D100122828134820295
66821200   D125143434145522448
66821600   D160173838146525664
66822000   D2001944442178281022
66822500   D2502248482190321435
66823100   D31524545426105362168


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn