Werkstoff:Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz matt, schlagfest.

Zylinderknopf zum Aufschlagen mittels Schonhammer auf handelsübliche Wellen mit Toleranz h9.
Das Shaftende muss gerundet oder angefast werden. Ein Gewinde ist nicht erforderlich.
Der Zylinderknopf ist schnellstens montiert und sitzt absolut vibrationsfest.
Temperaturbeständig bis +80°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2 min.
[mm]
Gewicht
[g]
66220218   1881540287
66220221   211017503510
66220223   231019654517
66220226   261221805025
66220228   281522906033


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn