Werkstoff: Stahl 11SMnPb30. Max. Ablenkungswinkel 45°.

### Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig. Bitte weichen Sie auf Wellengelenke WE aus. ###

Diese Wellengelenke entsprechen in den Anschlußmaßen der DIN 808. Die Beanspruchbarkeit übertrifft die nach der DIN-Norm vorgeschriebene Leistung. Aufgrund der konstruktiven Charakteristiken ist jedoch eine extreme Stoßbelastung oder Vibrationsbelastung zu vermeiden. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Service:

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1 H7
[mm]
d2
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[kg]
zul.max.Drehmom. bei :100 min -1
[Nm]
bei 200 min -1
[Nm]
bei 300 min -1
[Nm]
bei 400 min -1
[Nm]
bei 500 min -1
[Nm]
bei 700 min -1
[Nm]
bei 800 min -1
[Nm]
63101600   6169340,0677,565,55--
63102200   102212480,10211412111096


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn