Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), glasfaserverstärkt. Temperaturbereich: -30° C bis +50° C. Max. Ablenkungswinkel 35° . Abmessungen nach DIN 808. Als Befestigungsmittel können Kegelstifte, Spannstifte oder Kerbstifte verwendet werden. Die Gelenke sind wartungsfrei und können deshalb an schwer zugänglichen Maschinenteilen einge setzt werden. Durch die Gewichtsersparnis, die Korrosions- und chemische Beständigkeit sind Vorteile gegenüber Stahl gegeben.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
w
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Drehz. b. Ablenkungswinkel 10°max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63141600
8±0,0416±0,23+0,110,5404-0,1510009
63142000
12±0,0520±0,23+0,117,0616-0,115100018
63142500
16±0,0525±0,26+0,120,57410-0,122100035


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn