Werkstoff: Kunststoff Azetalhomopolymer mit an den Enden eingearbeiteten Metallkappen. Metallkappen und Kreuzstück aus Messing. Max. Ablenkungswinkel 90 °. Diese Kreuzgelenke haben zur Befestigung auf den Wellen Innensechskantschrauben.
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
Artikel Menge d1+0,03
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
Drehmoment max.
[Nm]
Gewicht
[g]
63033100   36,357,19,335,38,100,083,5
63033400   39,511,113,150,813,200,1611,1
63033500   49,511,113,150,813,200,1611,1
63033600   59,511,113,150,813,200,1611,1
63033900   412,714,315,762,115,900,5921,6
63034000   612,714,315,762,115,900,5921,6
63034300   615,817,522,389,822,21,3042,4
63034400   815,817,522,389,822,21,3042,4
63034500   1015,817,522,389,822,21,3042,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn