Werkstoff: Mineralölbeständiger Werkstoff auf Basis NBR,
mit einer Härte von ca. 45 Shore A.
Zum Schutz von Kugel- und Wellengelenken werden Einfaltenbälge verwendet. Die Schaftlängen L 1 und L 2 sind Schätzmaße.
Zur Befestigung der Bälge auf den Gelenken sollten die Anschlüsse zusätzlich Schlauchbinder enthalten.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Links
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )