Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.3-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
p
[mm]
t
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62641200   BPF 201128163,52,0147,1226,02,657,44,50,27
62641500   BPF 202158163,52,0147,1226,02,657,44,50,27
62641700   BPF 203178163,52,0147,1226,02,657,44,50,27
62642000   BPF 204209071,52,0169,0257,03,099,96,20,33
62642500   BPF 205259576,02,0189,0277,53,5310,87,00,38
62643000   BPF 2063011390,52,51911,0308,04,9015,110,00,62
62643500   BPF 207351221002,52211,0328,56,2319,913,70,82


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn