Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig, verzinkt.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung.Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisselebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
t
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
s
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62651200   BPFL 201128163,52,014597,1226,02,657,44,50,19
62651500   BPFL 202158163,52,014597,1226,02,657,44,50,19
62651700   BPFL 203178163,52,014597,1226,02,657,44,50,19
62652000   BPFL 204209071,52,016679,0257,03,099,96,20,24
62652500   BPFL 205259576,02,018719,0277,53,5310,87,00,28
62653000   BPFL 2063011390,52,5198411,0308,04,9015,110,00,38
62653500   BPFL 20735122100,02,5229411,0328,56,2319,913,70,58


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn