Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahlblech, 2-teilig, 1.4301 (X5CrNi18-10). Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).
2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden.
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
Artikel Menge TypBohrung
[mm]
a
[mm]
e
[mm]
t
[mm]
b
[mm]
c
[mm]
s
[mm]
Bi
[mm]
n
[mm]
zul. Gehäusebelastung
[kN]
Lager-Tragzahl dyn. C
[kN]
Lager-Tragzahl stat. C0
[kN]
Gewicht
[kg]
62699512   SSBPFL 201128163,5214597,12262,659,64,80,19
62699515   SSBPFL 202158163,5214597,12262,659,64,80,19
62699517   SSBPFL 203178163,5214597,12262,659,64,80,19
62699520   SSBPFL 204209071,52166792573,0912,96,70,24
62699525   SSBPFL 205259576,0218719277,53,5314,07,90,28
62699530   SSBPFL 2063011390,52,61984113084,9019,511,30,38
62699535   SSBPFL 207351231002,6209411328,56,2325,715,30,58


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn