Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.

Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei Bohrungen 3 - 8 mm = 0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25 - 60 mm = 0,8 mm. Toleranzen: Innendurchmesser d1: F8 / G8. Außendurchmesser d2: s8. Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2: js14. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Gewicht
[g]
62350100   36941,50,92
62350106   36961,51,31
62350200   369101,51,77
62350400   4812421,79
62350403   4812822,86
62350405   48121223,87
62350800   61014623,03
62350900   610141024,38
62351000   610141626,4
62351200   81216824,53
62351300   812161226,22
62351400   812161627,91
62351506   9141962,55,80
62351510   91419102,58,22
62351514   91419142,510,64
62351700   101316101,59,08
62351800   101316161,56,5
62351801   101316201,57,95
62351802   1014181026,40
62351803   1014181528,92
62351804   10141820211,45
62351805   1015201039,34
62351807   10152016313,29
62351810   10162210311,8
62351815   10162216316,72
62352000   121518121,55,89
62352100   121518161,57,6
62352200   121722122,511,71
62352202   121722162,514,77
62352105   121722202,518,33
62352205   12182412315,34
62352300   12182420322,91
62352400   14182214211,1
62352422   14182222216,50
62352514   14202514318,58
62352525   14202525330,39
62352615   15202515317,36
62352620   15202520321,97
62352700   16202416213,96
62352800   16202420217,17
62352805   16222825334,71
62352900   16222816323,95
62353000   16222820328,63
62353200   18222618217,1
62353222   18222622220,54
62353228   18222628225,59
62353300   18243018328,97
62353400   20242816217,03
62353500   20242820220,7
62353505   20263215321,77
62353600   20263216328,94
62353700   20263220334,45
62353800   20263225341,69
62353805   20263232351,94
62353900   20283520449,67
62353925   20283525459,79
62353930   20283530469,90
62353965   22283315430,10
62353975   22283325445,86
62354000   253035202,533,2
62354100   253035252,540,38
62354102   253239203,551,14
62354105   253239253,564,58
62354107   25354516571,55
62354108   25354525599,97
62354109   253545305115,76
62354200   283338222,539,96
62354205   283338362,562,42
62354300   28364422472,72
62354336   283644364110,46
62354400   30384620471,36
62354405   30384625485,67
62354410   30384630499,97
62354520   32404820475,43
62354525   32404825490,59
62354530   324048304105,74
62354625   354555255131,54
62354635   354555355173,64
62354700   364554284,5128,44
62354705   364554364,5159,12
62355100   364554224,5105,42
62355000   404652403117,83
62355200   405060255147,26
62355205   405060405218,27
62355428   455667285,5202,83
62355436   455667365,5249,60
62355445   455667455,5302,22
62355500   506070325219,32
62355505   506070505323,46
62356050   607080505381,49
62356060   607080605449,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn