Werkstoff: Werkstoff: Edelstahl 1.4112 (Kurznahme X90CrMoV18). Härte min. 54 HRC. Durchmesser-Toleranz: ISO h6. Maßstabil bis +120°C. Hinweis: Bei Verwendung von Linearkugellagern auf Edelstahlwellen ist die geringere Härte (geringere Tragfähigkeit) zu beachten.In Längen von 1 m und 2 m lagermäßig. Lieferung in anderen Längen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wellendurchmesser
[mm]
Länge
[mm]
Härtetiefe min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64799404   410000,40,098
64799405   510000,40,154
64799406   610000,40,222
64799408   810000,40,39
64799508   820000,40,79
64799410   1010000,40,62
64799510   1020000,41,23
64799412   1210000,60,89
64799512   1220000,61,78
64799414   1410000,61,21
64799514   1420000,62,42
64799416   1610000,61,58
64799516   1620000,63,16
64799420   2010000,92,47
64799520   2020000,94,93
64799425   2510000,93,85
64799525   2520000,97,71
64799430   3010000,95,55
64799530   3020000,911,10
64799440   4010001,59,86
64799540   4020001,519,73
64799450   5010001,515,41
64799550   5020001,530,83


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn