Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A).

Größe 20 B-1 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10099603   046,0 x 2,8-0,6
10099803   05 B-18,0 x 3,0-2
10199003   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324
10399003   08312,7 x 4,881/2 x 3/164
10599003   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/167
10699003   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813
10799003   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1614
10899003   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02 mm65
10999003   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/4115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn