Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10599112   1253,049,07331028215
10599113   1357,953,07371028270
10599114   1461,857,07411028323
10599115   1565,961,09451028395
10599116   1669,965,10501228465
10599117   1774,069,11521228510
10599118   1878,073,14561228593
10599119   1982,077,16601228670
10599120   2086,081,19641228775
10599121   2190,185,22681428861
10599122   2293,889,24701428917
10599123   2398,193,27701428958
10599124   24101,897,29701428972
10599125   25106,2101,337014281034
10599126   26110,0105,367016301096
10599130   30126,3121,508016301480
10599132   32134,3129,569016301786
10599135   35146,7141,689016301921
10599138   38158,6153,89016352317
10599140   40166,8161,879016352444


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn