Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10699112   1268,061,34421230380
10699113   1373,066,32471230482
10699114   1478,071,34521230570
10699115   1583,076,36571230695
10699116   1688,081,37601430757
10699117   1793,086,39601430812
10699118   1898,391,427014301039
10699119   19103,396,457014301175
10699120   20108,4101,497514301228
10699121   21113,4106,527516301382
10699122   22118,0111,558016301140
10699123   23123,4116,588016301500
10699124   24128,3121,628016301530
10699125   25134,0126,668016301620
10699130   30158,8151,879020352464


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn