Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10799112   1281,573,61521635670
10799113   1387,579,59581635830
10799114   1493,685,616416351000
10799115   1599,891,637016351190
10799116   16105,597,657516351376
10799117   17111,5103,678016351569
10799118   18118,0109,718016351653
10799119   19124,2115,758016351752
10799120   20129,7121,788016351837
10799121   21136,0127,829020402398
10799122   22141,8133,869020402470
10799123   23149,0139,909020402613
10799124   24153,9145,949020402680
10799125   25160,0152,009020402853
10799130   30190,5182,259520403610


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn