Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20 ° C bis +60 ° C.
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
Artikel Menge Drehmoment max.1)
[Nm]
statisches Bruchmoment
[Nm]
Bohrung B+0,03
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel
[±Grad]
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial
[±mm]
Verdrehsteifigkeit
[Nm/rad]
Gewicht
[g]
Art.-Nr. Ersatzteil Kreuzscheibe
60199407   413632,411,69,225,40,50,220576601 244 00
60199408   413832,411,69,225,40,50,220576601 244 00
60199409   4131032,411,69,225,40,50,220576601 244 00
60199411   953842,015,012,033,30,50,2615165601 245 00
60199412   9531042,015,012,033,30,50,2615165601 245 00
60199413   9531242,015,012,033,30,50,2615165601 245 00
60199415   17571050,817,815,341,30,50,251200305601 248 00
60199416   17571250,817,815,341,30,50,251200305601 248 00
60199418   17571650,817,815,341,30,50,251200305601 248 00
60199420   30951259,620,618,450,00,50,251375510601 250 00
60199422   30951659,620,618,450,00,50,251375510601 250 00
60199424   30952059,620,618,450,00,50,251375510601 250 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn