Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), Feinguss, matt gestrahlt.
Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für hohe Anzugsmomente. Leicht zu reinigen.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
l
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
b
[mm]
d3
[mm]
Gewicht
[g]
66199761   46M61622,5661340
66199762   46M62022,5661341
66199763   46M62522,5661342
66199764   46M81622,5661360
66199765   46M82022,5661361
66199766   46M82522,5661362
66199767   58M82026,5771683
66199768   58M82526,5771684
66199769   58M83026,5771685
66199770   58M102026,5771680
66199771   58M102526,5771683
66199772   58M103026,5771685


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn