Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert.
Lagerschale aus Edelstahl 1.4571, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
  • DIN 648 / 12240-1 Reihe K (breite Form).
  • Wartungsfrei.
  • Für Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung.
  • Ohne zusätzlichen Außenring (kleinerer Außendurchmesser als Reihe S und Reihe S...D).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge dH7
[mm]
B+0/-0,12C+0/-0,24D+0/-0,012
[mm]
d1
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63399305   586137,7136
63399306   696,75168,9139
63399308   81291910,41417
63399310   101410,52212,91326
63399312   1216122615,41341
63399314   141913,52816,81652
63399316   1621153219,31575
63399318   182316,53521,81597
63399320   2025184024,314142
63399322   2228204225,815169
63399325   2531224729,615230
63399330   3037255534,817369
63399335   3543286237,719505
63399340   4049357244,216832


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn