Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
R
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Gewicht
[g]
62399403   316920,7M3 x 812
62399404   416920,7M3 x 811
62399405   516920,7M3 x 811
62399406   616920,7M3 x 810
62399407   718922,4M3 x 813
62399408   818922,4M3 x 812
62399409   924926,0M3 x 825
62399410   1024926,0M3 x 824
62399411   11281131,8M4 x 1240
62399412   12281131,8M4 x 1239
62399413   13301133,9M4 x 1245
62399414   14301133,9M4 x 1243
62399415   15341339,4M5 x 1468
62399416   16341339,4M5 x 1465
62399417   17361341,2M5 x 1474
62399418   18361341,2M5 x 1471
62399419   19401546,4M6 x 16104
62399420   20401546,4M6 x 16101
62399421   21421548,1M6 x 16113
62399422   22421548,1M6 x 16107
62399423   23451550,8M6 x 16127
62399424   24451550,8M6 x 16122
62399425   25451550,8M6 x 16120
62399426   26481553,7M6 x 18139
62399428   28481553,7M6 x 18128
62399430   30541558,6M6 x 18171
62399432   32541558,6M6 x 18161
62399434   34571561,6M6 x 18181
62399435   35571561,6M6 x 18172
62399436   36571561,6M6 x 18169
62399438   38601565,0M6 x 18183
62399440   40601565,0M6 x 18172
62399442   42731979,4M8 x 25383
62399445   45731979,4M8 x 25360
62399448   48781984,2M8 x 25414
62399450   50781984,2M8 x 25386
62399455   55821988,8M8 x 25395
62399460   60881994,0M8 x 25440
62399465   65931999,8M8 x 25465
62399470   709819104,5M8 x 25495
62399475   7510319109,1M8 x 25525
62399480   8010819113,8M8 x 25550
62399490   9013032138,1M12 x 301730
62399500   10014032147,6M12 x 301890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn