Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff und Ausführung:
Typ KE: Innenglieder aus speziellem Polycarbonat mit hoher chemischer Beständigkeit, für Lebensmitteltechnik und Laborbereich.
Außenglieder aus Edelstahl 1.4301.
Typ KE-Eco: Ähnlich Typ KE, jedoch Innenglieder aus handelsüblichem Polycarbonat ohne besondere chemische Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

  • Besonders leicht und geräuscharm.
  • Sehr sauber durch geschlossene Oberflächen am Innenglied.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit.
  • Hohe Lebensdauer völlig ohne Schmierung.
  • Bruchkraft wesentlich höher als bei reinen Kunststoffketten.
  • Temperaturbereich -10° bis +80°C. Vmax 70m/min.

Verkauf per Meter. Das Verschlussglied ist separat zu bestellen. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen).
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
Artikel Menge DIN ISO
[Nr.]
AusführungTeilung x innere Breite p x b1min.
[mm]
Teilung x innere Breite p x b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Buchsen-Ø d12)
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Rechn. Belastung max.
[N]
Gewicht
[kg/m]
10155000   06 B-1KE9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,32000,23
10156000   06 B-1KE-Eco9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,32000,23
10555000   08 B-1KE12,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,94300,40
10556000   08 B-1KE-Eco12,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,94300,40
10655000   10 B-1KE15,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,15200,51
10656000   10 B-1KE-Eco15,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,15200,51
10755000   12 B-1KE19,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,67000,67
10756000   12 B-1KE-Eco19,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,67000,67
10856000   16 B-1KE-Eco25,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2835,45,49301,39


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn