Werkstoff Ausführung NI: 1.4305, matt gestrahlt. Diese Klappgriffe werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll. In beiden Endstellungen ist der Griff durch einen gefederten Druckbolzen arretiert. Sechskantmuttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert.
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
Artikel Menge AusführungLänge l
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
Gewicht
[g]
66699680   NI1003444150
66699682   NI1203444161
66699688   NI1803444195


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn