Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305. Innenprofil passend zu Keilwellen DIN 14. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Keilnaben mit Flansch. Lagetoleranz C/d = 0,05mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Ø A
[mm]
Ø B
[mm]
Ø B1
[mm]
Ø Ch8
[mm]
Ø dH7
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
Gewicht
[kg]
64899602   KN 11 x 1442284,520111224,6M 40,1
64899604   KN 13 x 1650364,522131224,6M 40,16
64899605   KN 16 x 2052385,525161425,7M 50,18
64899601   KN 18 x 2254405,530181435,7M 50,2
64899606   KN 21 x 2562486,635211436,8M 50,24
64899603   KN 23 x 2864506,636231536,8M 60,26
64899607   KN 26 x 3270566,640261536,8M 60,34
64899609   KN 28 x 347860946281839M 80,47
64899608   KN 32 x 388265950321839M 80,52
64899612   KN 36 x 429070952361839M 80,62
64899610   KN 42 x 48957511604222311M 80,82
64899614   KN 46 x 541008011654624311M 80,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn