Werkstoff: Edelstahl 1.4618 (AISI 201).

Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen
oder aber mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 5406 verwendet
(dazu ist eine Keilnut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
Z
[mm]
Gewicht
[g]
65399630   KM 0M10 x 0,751813,54320,044
65399632   KM 1M12 x 122174320,047
65399634   KM 2M15 x 125215420,0410
65399637   KM 3M17 x 128245420,0413
65399640   KM 4M20 x 132266420,0419
65399644   KM 5M25 x 1,538327520,0425
65399648   KM 6M30 x 1,545387520,0443
65399653   KM 7M35 x 1,552448520,0453
65399658   KM 8M40 x 1,55850962,50,0485
65399662   KM 9M45 x 1,565561062,50,04119
65399665   KM 10M50 x 1,570611162,50,04148
65399668   KM 11M55 x 2756711730,05158
65399671   KM 12M60 x 2807311730,05174
65399673   KM 13M65 x 2857912730,05203
65399675   KM 14M70 x 292851283,50,05242
65399678   KM 15M75 x 298901383,50,05287
65399680   KM 16M80 x 2105951583,50,05237
65399683   KM 17M85 x 21101021683,50,05451
65399685   KM 18M90 x 2120108161040,05556
65399687   KM 19M95 x 2125113171040,05658
65399690   KM 20M100 x 2130120181040,05698


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn