Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugelscheibe 1.4305 (V2A). Schraube DIN 912 Edelstahl A2-70. Scheibe DIN 433 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zum Nivellieren und Ausrichten in Maschinen und Anlagen. Bestehend aus Nivellierschraube, Innensechskantschraube mit Unterlegscheibe und Kugelscheibe. Nach dem Ausrichten wird die Schraube mit dem Montagewerkzeug fest angezogen, wodurch die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe gespreizt und so gegen Verdrehen gesichert wird.

Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.


Film (1,5 Minuten) zur Veranschaulichung


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
s
[mm]
SW
[mm]
t
[mm]
wmax.
[mm]
xmin.
[mm]
F
[kN]
Gewicht
[g]
passendes
Montagewerkzeug
[Artikel-Nr.]
68654012A2   M12x14,5M4129,119,110,99,1233884,41068654012M
68654018A2   M18x17M61712,626,810,114,92531312104068654018M
68654024A2   M24x1,59M82419,631,111,318,74661616277068654024M
68654030A2   M30x1,513M123025,632,620,419,6410617204013068654030M
68654036A2   M36x1,518M163631,645,715,824,2414619247024068654036M


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn