Werkstoff: Griffrohr Ø28mm x 2 mm aus Edelstahl 1.4305, seidenmatt glänzend geschliffen. Füße aus Edelstahl-Feinguss 1.4308, matt gestrahlt. Sehr hohe Stabilität bei kleinen Baumaßen. Verbindung zwischen Rohr und Fuß gegen Spritzwasser abgedichtet. Sonderlängen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge l1+1
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
tmin.
[mm]
Gewicht
[g]
66699552   20028M825506621418615500
66699554   25028M825506626423615565
66699556   30028M825506631428615630
66699558   40028M825506641438615760
66699560   50028M825506651448615890
66699562   60028M8255066614586151020


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn