Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen:
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm
Modul 5: -0,4 mm

Durchmesser = h9 gezogen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Modulø ha
[mm]
L
[mm]
h0
[mm]
b
[mm]
WerkstoffGewicht
[kg]
22499631   1105009,061.43050,28
22499632   11010009,061.43050,56
22899631   1,51550013,591.43050,64
22899632   1,515100013,591.43051,28
24199631   22050018,0121.43051,14
24199632   220100018,0121.43052,28
24199634   220200018,0121.43054,56
24299631   2,52550022,5151.43051,78
24299632   2,525100022,5151.43053,56
24299634   2,525200022,5151.43057,12
24399631   33050027,0181.43052,59
24399632   330100027,0181.43055,14
24399634   330200027,01181.430510,28
24499631   44050036,0241.43054,56
24499632   440100036,0241.43059,12
24499634   440200036,0241.430518,24


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn