Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Höhe
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
64399612   Tr. 12 x 318190,03
64399616   Tr. 16 x 424270,08
64399620   Tr. 20 x 430300,12
64399624   Tr. 24 x 536360,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn