Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm. Die Drehmomentwerte gelten auf Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.
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
Artikel Menge Drehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
Schrauben
[DIN 916]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099106   2,7618302M41,7647
60099108   5,4824352M41,76102
60099110   8,11029453M53,2185
60099112   121229454M65,8180
60099114   201434505M65,8272
60099115   221534505M65,8266
60099116   241634505M65,8261
60099120   472042656M65,8518
60099125   912545758M813,6623
60099130   1053053838M813,6920
60099135   15535679510M813,61880
60099140   210407710812M1026,42710
60099150   340508512414M1026,43520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn