Werkstoff: Teller: Edelstahl 1.4301 (V2A), Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Form NG: Mit Gummiauflage NBR 80º +/-5º Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungFormd1
[mm]
d2
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4 ~
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
sw1
[mm]
sw2
[mm]
statische Belastbarkeit
[kN*]
Gewicht
[g]
65599741   rostfreiNG50M16752925,514,5113,581228193
65599742   rostfreiNG50M161002925,514,5113,581228270
65599743   rostfreiNG50M161252925,514,5113,581228290
65599744   rostfreiNG50M161502925,514,5113,581228310
65599751   rostfreiNG60M167530261612481228280
65599752   rostfreiNG60M1610030261612481228300
65599753   rostfreiNG60M1612530261612481228320
65599754   rostfreiNG60M1615030261612481228340
65599761   rostfreiNG80M167532271813581219400
65599762   rostfreiNG80M1610032271813581219450
65599763   rostfreiNG80M1612532271813581219470
65599764   rostfreiNG80M1615032271813581219500
65599765   rostfreiNG80M2075332818135101519490
65599766   rostfreiNG80M20100332818135101519525
65599767   rostfreiNG80M20125332818135101519570
65599768   rostfreiNG80M20150332818135101519630
65599771   rostfreiNG100M2075352920146101517610
65599772   rostfreiNG100M20100352920146101517660
65599773   rostfreiNG100M20125352920146101517680
65599774   rostfreiNG100M20150352920146101517780
65599775   rostfreiNG100M24100383220146121917840
65599776   rostfreiNG100M24125383220146121917890
65599777   rostfreiNG100M24150383220146121917940


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn