Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), matt gestrahlt.

Ausführung C: mit Sackloch H7. Ausführung E: mit Gewinde-Sackloch d2.

Insbesondere geeignet für Nahrungsmittelmaschinen, mit glatten und geschlossenen Flächen.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 Gewinde
[mm]
d3 Bohrung
[mm]
d4
[mm]
h1~
[mm]
h2~
[mm]
tmin.
[mm]
Gewicht
[g]
66199321   C40-81830,51515125
66199323   C50-1021341718208
66199325   C60-1225391822365
66199330   E40M6-1830,51512150
66199331   E40M8-1830,51515125
66199332   E50M8-21341715240
66199333   E50M10-21341718208
66199334   E60M10-25391818367
66199335   E60M12-25391822365


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn