Werkstoff: Stahlblech-Teile: 1.4301. Zugbügel: 1.4305. Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig. Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.
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
Artikel Menge GrößeHaltekraft FH
[N]
a
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
b4
[mm]
b5
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
l1 ca.
[mm]
l2 min.
[mm]
m1
[mm]
m2
[mm]
m3
[mm]
m4
[mm]
m5
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
Hub w1
[mm]
Verstellweg w2 ca.
[mm]
Gewicht
[g]
67699204   1601600122628212014M44,322189811195,016510372251185
67699206   3203200164044322822M66,53025152193210,5197145734813250


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn