Werkstoff: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design. Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein.
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
Artikel Menge l1
[mm]
d1
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h3
[mm]
h4
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66599701   45M5101324,54343,5934
66599702   45M6101324,54343,5934
66599703   63M613,517,5316,54541176
66599704   63M813,517,5316,54541174
66599705   78M8162136854414123
66599706   78M10212136854414119


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn