Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A) gedreht, matt gestrahlt.

Standard-Vorlegescheiben zur axialen Sicherung. Sie werden mit Senkschrauben DIN EN ISO 2009 (ex DIN 7991) oder DIN EN ISO 10642 (ex DIN 963) an den Stirnflächen von Wellenenden befestigt.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge für Gewinded1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
65310012A2   M33,2126,52,31,5
65310016A2   M44,3168,533,4
65310020A2   M44,3208,535,7
65310022A2   M55,32210,33,57,8
65310025A2   M55,32510,33,510,4
65310028A2   M55,32810,33,513,3
65310032A2   M66,43212,3419,7
65310036A2   M66,43612,3425,4
65310040A2   M66,44012,3539,8
65310045A2   M66,44512,3661,2
65310052A2   M66,45212,3682,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn