Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG20 phosphatiert. Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
Di
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SpannbuchsentypBohrungs-Ø min.
[mm]
Bohrungs-Ø max.
[mm]
Gewicht
[kg]
17477517   3418F8585,2291,086,58-65953828,5161512421,43
17477518   3618F8590,3097,091,67-68953828,5161512421,87
17477519   3818F8595,39102,096,77-72953828,5161512422,20
17477520   4018F85100,49106,0101,86-80953231,5201212501,80
17477522   4418F85110,67120,0112,05-86953231,5201212502,30
17477524   4818F85120,86128,0122,23-97954525,0251715652,66
17477528   5618F85141,23150,0142,60-116954525,0251715654,45
17477532   6418F85161,60168,0162,97-136954525,0251715656,20
17477536   7218F85181,97192,0183,35-150955122,0302020758,00
17477540   801885202,35-203,72-180955122,03020207510,00
17477545   901885227,81-229,18-204955122,03020207510,80
17477556   1121985283,83-285,21170254955122,03020207515,00
17477572   1441985365,32-366,69198336956515,03525359020,00
17477584   1682085426,44-427,81198395956515,03525359022,00
17477596   1922085487,55-488,92198455956515,03525359026,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn