Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 mit Schlitz aus Stahl brüniert.
Ab Größe d1=80mm mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027, jedoch Festigkeit 12.9, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
b
[mm]
Gewinde
[mm]
WerkstoffGewicht p.% Stk.
[kg]
62389003   375M2Stahl brüniert0,123
62389004   485M2,5Stahl brüniert0,145
62389005   5106M3Stahl brüniert0,280
62389006   6128M4Stahl brüniert0,548
62389007   7128M4Stahl brüniert0,488
62389008   8168M4Stahl brüniert0,94
62389009   918*10*M5Stahl brüniert1,51
62389010   102010M5Stahl brüniert1,85
62389012   122212M6Stahl brüniert2,52
62389014   142512M6Stahl brüniert3,17
62389015   152512M6Stahl brüniert2,98
62389016   162812M6Stahl brüniert3,84
62389018   183214M6Stahl brüniert6,00
62389020   203214M6Stahl brüniert5,30
62389022   223614M6Stahl brüniert6,90
62389025   254016M8Stahl brüniert9,56
62389030   304516M8Stahl brüniert11,1
62389035   355616M8Stahl brüniert18,7
62389040   406318M10Stahl brüniert26,1
62389045   457018M10Stahl brüniert31,7
62389050   508018M10Stahl brüniert42,9
62389055   558018M10Stahl brüniert37,3
62389060   609020M10Stahl brüniert55,2
62389065   6510020M10Stahl brüniert70,8
62389070   7010020M10Stahl brüniert62,6
62389080   8011022M12Stahl brüniert76,8
62389090   9012522M12Stahl brüniert101,0
62389100   10014025M12Stahl brüniert147,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn