Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellender ES-Bolzen ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.
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
Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
d3
[mm]
g
[mm]
l2
[mm]
Fzul.
[N]
Gewicht
[g]
63720100   rechts4 x 8844M40,7881615455
63720200   rechts4 x 16844M40,78162415457
63720300   rechts5 x 101055M50,89102024999
63720400   rechts5 x 201055M50,892030249913
63720500   rechts6 x 121266M61,0101224353715
63720600   rechts6 x 241266M61,0102436353722
63720700   rechts8 x 161688M81,25141632644137
63720800   rechts8 x 321688M81,25143248644154
63720900   rechts10 x 20201010M101,51820401020874
63721000   rechts10 x 40201010M101,518406010208116
63721100   rechts12 x 24241212M121,7520244812139121
63721200   rechts12 x 48241212M121,7520487212139175
63721300   rechts14 x 28271414M142,024285616560178
63721400   rechts14 x 56271414M142,024568516560258
63721500   rechts16 x 32321616M162,026326422608282
63721600   rechts16 x 64321616M162,026649622608410
63730100   links4 x 8844M40,7881615455
63730200   links4 x 16844M40,78162415457
63730300   links5 x 101055M50,89102024999
63730400   links5 x 201055M50,892030249913
63730500   links6 x 121266M61,0101224353715
63730600   links6 x 241266M61,0102436353722
63730700   links8 x 161688M81,25141632644137
63730800   links8 x 321688M81,25143248644154
63730900   links10 x 20201010M101,51820401020874
63731000   links10 x 40201010M101,518406010208116
63731100   links12 x 24241212M121,7520244812139121
63731200   links12 x 48241212M121,7520487212139175
63731300   links14 x 28271414M142,024285616560178
63731400   links14 x 56271414M142,024568516560258
63731500   links16 x 32321616M162,026326422608282
63731600   links16 x 64321616M162,026649622608410


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn