Werkstoff: PVC/EPDM, schwarz.
Kombination aus Kantenschutzprofilen aus PVC mit eingebetteten Metallklemmbändern und Dichtung aus aufgesiegeltem EPDM-Moosgummi.
Diese Profile haben eine doppelte Funktion:
1. Die einfache Abdeckung konstruktionsbedingter Kanten.
2. Die Dichtwirkung. Die Moosgummi-Dichtlippe ist hoch flexibel
und geeignet für Abdichtungen von Türen und Klappen.
Montage: Die Kantenschutzdichtprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich.
Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.