Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, Oberfläche galvanisch verzinkt, blau-chromatiert.

Für Neigungswinkel 4 Grad. Für Auflageflächen bei Schräglagen von mehr als 1 Grad wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere Kugelausgleichsscheibe MN 686.5 als Unterlage empfohlen. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
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
Artikel Menge Typpassend fürh
[mm]
Dm
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
d
[mm]
Gewicht
[g]
68650500   MN 686.5 15M6/M88258,59,01522
68651000   MN 686.5 20M10103213,014,02044
68651500   MN 686.5 30M1612,54520,021,430104
68652000   MN 686.5 40M24165829,030,538215
68652500   MN 686.5 50M30207036,038,048366
68653000   MN 686.5 60M36208044,045,861439
68653500   MN 686.5 80M482510578944


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn